与Texas Instruments LM258X (T5)一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
18 V — 36 V | 5 V , 1.8 A | 12 V , 0.25 A | 12 V , 0.25 A | 15 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) (公差: ±15%) |
最小电感 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | ||||||
Q4437-BL | 55.0 | 47.3 | 0.110 | 0.035 | 0.300 | 0.320 | 2.0 | 1 : 0.5 : 1.167 : 1.167 | 299.7 | 500 |