与Texas Instruments LM258X (T2)一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4 V — 6 V | 12 V , 0.35 A | 12 V , 0.35 A | 8.4 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) (公差: ±15%) |
最小电感 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4436-BL | 22.0 | 17.6 | 0.025 | 0.230 | 0.250 | 0.5 | 1 : 2.5 : 2.5 | 166.5 | 500 |