与Texas Instruments LM258X (T1)一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 1.6 A | 8 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) (公差: ±15%) |
最小电感 4.85 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
Q4435-BL | 22 | 19 | 0.020 | 0.025 | 0.7 | 1 : 1 | 166.5 | 500 |