与Texas Instruments LM258X (T1)一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 1.6 A | 8 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) (公差: ±15%) |
最小电感 5 A (µH) 1 |
DCR max (Ω) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
Q4434-BL | 22.0 | 19.8 | 0.028 | 0.028 | 2.0 | 1 : 1 | 162 | 500 |