Q4337-BL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $5.09
250 $4.36
500 $3.49
1000 $2.80
2500 $2.24
5000 $1.87

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:

典型应用

与Texas Instruments LM258X (T2)一起使用

输入电压 输出 功率 Fsw
Sec1 Sec2
4 V 6 V 12 V , 0.35 A 12 V , 0.35 A 8.4 W 100 kHz

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
0A时的
电感 (µH)
(公差: ±15%)
最小电感
  5 A (µH)
DCR max (Ω) 1 最大
漏电感
(µH) 2
匝数比 隔离
电压 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
Q4337-BL 22.0 19.8 0.03 0.32 0.32 2.0 1 : 2.5 : 2.5 500
注释
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures,
    use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

端子:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
–40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

q4337s-(1).gif

物理特性

lm258l1d.gif


dims_inches_mm-(3).gif

一般规格

核心材料:
Ferrite
重量:
11.4 g
包装:
100 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.