与Texas Instruments TPS23753一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 57 V | 5 V , 2 A | 10 V , 0.02 A | 10 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 1.1 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
最大 漏电感 (µH) 6 |
匝数比 7 |
隔离 电压 (Vrms) 8 |
原理图 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Sync | Bias | Pri : Sec : Sync : Bias | ||||||
NA6223-AL_ | 180 | 162 | 0.330 | 0.014 | 0.190 | 1.230 | 1.2 | 1 : 0.167 : 0.167 : 0.361 | 1500 | na6223s |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,6 |