与Maxim MAX17498B一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
18 V — 36 V | 5 V , 1.5 A | 2.5 V , 0.02 A | 7.5 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 1.5 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
最大 漏电感 (µH) 6 |
匝数比 7 |
隔离 电压 (Vrms) 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
MA5237-EL_ | 60.0 | 54.0 | 0.110 | 0.035 | 0.170 | 0.565 | 1 : 0.5 : 0.25 | 3500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 11.5 | 0,4 |