与NXP SSL2103一起使用
AC Input Voltage | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 130 V | 23 V , 0.74 A | 19 V , 0.02 A | 17 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 1.2 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
MA5157-AL | 750 | 635 | 0.880 | 0.095 | 0.585 | 20.5 | 1 : 0.23 : 0.2 | 2000 |