与ON Semiconductor NCP1236一起使用
AC Input Voltage | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 19 V , 3.5 A | 15.5 V , 0.02 A | 66 W | 50 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 2.8 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
KA5038-BL | 560 | 480 | 0.198 | 0.007 | 0.236 | 5.6 | 1 : 0.188 : 0.156 | 3000 |