与Analog Devices LT3799一起使用
AC Input Voltage | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
85 V — 265 V | 24 V , 1 A | 24 V , 0.02 A | 24 W | 100 kHz |
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
JA4429-AL | 400 | 320 | 0.252 | 0.126 | 0.149 | 7.5 | 1 : 0.24 : 0.24 | 3000 |