与Texas Instruments TPS23754一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Drive | |||
33 V — 57 V | 12 V , 2.08 A | 11.2 V , 0.02 A | 25 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 2.2 A (µH) 4 |
DCR max (Ω) 5 |
最大 漏电感 (µH) 6 |
匝数比 7 |
隔离 电压 (Vrms) 8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Drive | Pri : Sec : Bias : Drive | |||||
JA4387-AL_ | 75.0 | 66.0 | 0.077 | 0.010 | 0.096 | 0.070 | 0.76 | 1 : 0.25 : 0.25 : 0.15 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |