与Texas Instruments UCC28600一起使用
AC Input Voltage | 输出 | 功率 | Fsw | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | Bias | |||
85 V — 265 V | 15 V , 0.05 A | 5 V , 0.35 A | -15 V , 0.13 A | 12 V , 0.02 A | 4.3 W | 50 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 0.3 A (mH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Bias | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Bias | |||||
HA4018-AL | 2.2 | 1.7 | 1.550 | 0.061 | 0.305 | 0.450 | 0.350 | 28.5 | 1 : 0.12 : 0.067 : 0.189 : 0.156 | 3000 |