与Texas Instruments UCD3K一起使用
AC Input Voltage | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
S1 | Sense | |||
85 V — 265 V | 12 V , 0.2 A | 12 V , 0.2 A | 5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 0.3 A (mH) |
DCR max (Ω) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | S1 | Sense | P1 | Pri : S1 : Sense : P1 | |||||
GA3544-BL | 2.3 | 1.6 | 0.860 | 0.109 | 0.155 | 0.131 | 17.6 | 1 : 0.158 : 0.079 : 0.158 | 3000 |