与Microchip PIC16HV785一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
85 V — 265 V | 20 V , 0.7 A | 12 V , 0.02 A | 14 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 0.78 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
GA3172-AL | 500 | 450 | 0.675 | 0.245 | 0.325 | 8.25 | 1 : 0.214 : 0.131 | 3000 |