与ON Semiconductor NCP1351一起使用
AC Input Voltage | 输出 | 功率 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Aux | |||
85 V — 265 V | 16 V , 0.75 A | 32 V , 1 A | 16 V , 0.02 A | 48 W | 45 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | |||||
GA0007-AL | 270 | 243 | 0.250 | 0.027 | 0.045 | 0.260 | 8.16 | 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 | 3000 |