与Texas Instruments LM5015一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Aux | ||||
FCT1-33M2SLD | 36 V — 75 V | 3.3 V , 4.6 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
FCT1-50M2SLD | 36 V — 75 V | 5 V , 3 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
FCT1-90M2SLD | 36 V — 75 V | 9 V , 1.67 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
FCT1-120M2SLD | 36 V — 75 V | 12 V , 1.25 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
FCT1-150M2SLD | 36 V — 75 V | 15 V , 1 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 3 |
典型电感 (µH) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FCT1-33M2SLD | 530 | 705 | 55.0 | 6.0 | 320.0 | 0.510 | 1 : 0.24 : 0.67 | 1500 |
FCT1-50M2SLD | 530 | 705 | 55.0 | 13.5 | 320.0 | 0.425 | 1 : 0.33 : 0.67 | 1500 |
FCT1-90M2SLD | 530 | 705 | 55.0 | 33.5 | 320.0 | 0.340 | 1 : 0.57 : 0.67 | 1500 |
FCT1-120M2SLD | 530 | 705 | 55.0 | 46.5 | 320.0 | 0.340 | 1 : 0.71 : 0.67 | 1500 |
FCT1-150M2SLD | 530 | 705 | 55.0 | 72.5 | 320.0 | 0.310 | 1 : 0.9 : 0.67 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |