与Texas Instruments LM5015一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
18 V — 36 V | 12 V , 0.67 A | 10 V , 0.02 A | 8 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 3 |
典型电感 (µH) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FCT1-120L2SL_ | 243 | 324 | 65.0 | 150 | 535 | 0.525 | 1 : 1.56 : 1.39 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |