与Texas Instruments LM5015一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Aux | ||||
FCT1-33K2SL_ | 9 V — 18 V | 3.3 V , 1.2 A | 10 V , 0.02 A | 4 W | 250 kHz |
FCT1-50K2SL_ | 9 V — 18 V | 5 V , 0.8 A | 10 V , 0.02 A | 4 W | 250 kHz |
FCT1-90K2SL_ | 9 V — 18 V | 9 V , 0.44 A | 10 V , 0.02 A | 4 W | 250 kHz |
FCT1-120K2SL_ | 9 V — 18 V | 12 V , 0.33 A | 10 V , 0.02 A | 4 W | 250 kHz |
FCT1-150K2SL_ | 9 V — 18 V | 15 V , 0.27 A | 10 V , 0.02 A | 4 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
典型电感 (µH) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
FCT1-33K2SL_ | 120 | 48 | 53 | 720 | 0.195 | 1 : 1 : 2.8 | 1500 |
FCT1-50K2SL_ | 120 | 48 | 88 | 735 | 0.205 | 1 : 1.4 : 2.8 | 1500 |
FCT1-90K2SL_ | 120 | 48 | 218 | 745 | 0.165 | 1 : 2.3 : 2.8 | 1500 |
FCT1-120K2SL_ | 120 | 48 | 420 | 705 | 0.170 | 1 : 3 : 2.8 | 1500 |
FCT1-150K2SL_ | 120 | 48 | 532 | 732 | 0.215 | 1 : 3.7 : 2.8 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,16 | 0,42 |