DA2077-AL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $4.79
100 $4.28
500 $3.57
1000 $2.97
2500 $2.58
5000 $2.34

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:

典型应用

与ON Semiconductor NCP1027一起使用

输入电压 输出 功率 Fsw
Sec Aux
85 V 265 V 5 V , 2 A 12.5 V , 0.01 A 10 W 65 kHz

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
0A时的
电感 (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2 最大
漏电感
(µH) 3
匝数比 隔离
电压 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2077-AL_ 3400 2.530 0.042 0.574 114 1 : 0.06 : 0.15 2000
注释
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  4. 2000 Vrms, one minute primary  to secondary isolation.

端子:

  • RoHS-compliant. Matte tin over copper terminations.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

da2077schematic.gif

物理特性

da2077dimensions.gif

一般规格

重量:
16.5 g
包装:
49 parts per tray