与Texas Instruments TPS61046 一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
5 V — 20 V | 5 V , 0.25 A | 5 V , 0.002 A | 0.25 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
CX9721-ALD | 10 | 8.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 1 : 1 : 1 | 4000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
700 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 5,72 | 0,40 |