与Maxim MAX5941B一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
28 V — 60 V | 3.3 V , 4 A | 13 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Reset | Pri : Sec : Drive : Bias : Reset | ||||
B0863-BL_ | 165.0 | 0.061 | 0.008 | 0.020 | 1.290 | 1.100 | 0.75 | 1 : 0.24 : 0.24 : 1.3 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |