与Texas Instruments UCC3580一起使用
输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|
3.3 V , 30 A | 100 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
B0392-ALD | 65 | 13.5 | 0.4 | 0.22 | 1 : 0.167 | 1500 |
零件号 5 | 电感 (µH) 6 | 额定电流 (Adc) | DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) 8 |
Isat (A) 9 | Irms (A) 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | ||||||
B0434-ALD | 2.0 | 30.0 | 0.0019 | 1.5 | 1100 | 38.0 | 36.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,4 | 0,37 |