与ON Semiconductor NCP101X一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
195 V — 265 V | 12 V , 1.25 A | 12 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
B0570-BL | 3.4 | 2.570 | 0.038 | 0.285 | 95 | 1 : 0.06 : 0.08 | 3000 |