与ON Semiconductor NCP101X一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
85 V — 130 V | 12 V , 0.58 A | 7 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
A9619-CL | 3.2 | 1.740 | 0.040 | 0.278 | 60 | 1 : 0.1 : 0.14 | 2000 |