ZC1649-AE

符合RoHS 无卤素

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.
索取样品:

典型应用

与Analog Devices MAX17690一起使用

输入电压 输出 功率 Fsw
10 V 28 V 24 V , 0.36 A 8.64 W 170 kHz

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
0A时的
电感 (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 最大
漏电感
(µH) 3
匝数比 隔离
电压 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZC1645-AED 7.85 4.5 0.032 0.190 0.20 1 : 1.75 1500
注释
  1. Inductance is for the primary, measured at 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance drop 30% from its value without current. Click for temperature derating information.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

端子:

  • RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

包装:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel).
环境
环境:
符合RoHS , 无卤素
环境温度范围:
–40°C to +125°C
储存温度范围:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最高元件温度:
+125°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

L vs Current

原理图

zc1570s.gif

物理特性

zc1570d.gif

dims_inches_mm.gif

卷装规格

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_u.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,13 0,36

一般规格

核心材料:
Ferrite
重量:
1.5 g
包装:
500 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth