与Maxim MAX17690一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
18 V — 38 V | 24 V , 0.7 A | 16.8 W | 163 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 5 A (µH) 2 |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 4 | 电流 (A) |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZB1313-CLD | 10.5 | 9.45 | 0.0611 | 0.0647 | 0.18 | 1 : 1.27 | 5.0 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 |