与 flyback applications一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|---|
YA9165-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 2.4 A | 12 W | 150 kHz |
YA9166-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
YA9167-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0.5 A | 12 W | 150 kHz |
YA9168-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 2.4 A | 12 W | 150 kHz |
YA9169-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
YA9170-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0.5 A | 12 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9165-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 0.0144 | 0.15 | 1 : 0.7 | 1500 |
YA9166-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 0.0598 | 0.12 | 1 : 1.6 | 1500 |
YA9167-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 0.1900 | 0.12 | 1 : 3.14 | 1500 |
YA9168-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0360 | 0.0120 | 0.40 | 1 : 0.31 | 1500 |
YA9169-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0380 | 0.0540 | 0.28 | 1 : 0.71 | 1500 |
YA9170-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0360 | 0.1950 | 0.28 | 1 : 1.39 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |