与STMicroelectrics STEVAL-7BIDIRCB一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
12 V | 18 V , 0.05 A | 5 V , 0.05 A | 2.3 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Sec4 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
ZD2155-AED | 27.0 | 2.5 | 0.104 | 0.774 | 0.29 | 0.774 | 0.29 | 0.20 | 1 : 2.66 : 0.77 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 |