与Texas Instruments SN6505一起使用
输入电压 | 初级电压 | 次级电压 | 输出 1 | 功率 |
---|---|---|---|---|
2.25 V — 5.5 V | 3.3 V | 5 V | 5 V , 0.7 A | 3.5 W |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电容
max (pF) 4 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZA9368-AED | 256 | 0.182 | 0.395 | 0.4 | 1 : 1.75 | 6 | 16 | 3500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
650 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,6 | 0,4 |