Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) 2 |
初级/次级 电压 (V) |
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 4 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
WA8582-ALD | 2 | 5 / 5 | 136.8 | 0.310 | 0.475 | 1 : 1.33 | 22.7 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |