与Texas Instruments SN6501 and SN6505B 一起使用
零件号 | 输入电压 | 初级电压 | 次级电压 | 输出 |
---|---|---|---|---|
UA8251-AED | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
UA8252-AED | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
UA8253-AED | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | 5 V |
UA8254-AED | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
UA8255-AED | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | 5 V |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 3 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
UA8251-AED | 1050 | 0.306 | 0.334 | 0.35 | 1 : 1.13 | 10.4 | 2500 |
UA8252-AED | 900 | 0.320 | 0.360 | 0.35 | 1 : 1.076 | 11.5 | 2500 |
UA8253-AED | 900 | 0.320 | 0.550 | 1.2 | 1 : 1.693 | 11.5 | 2500 |
UA8254-AED | 900 | 0.320 | 0.440 | 1.0 | 1 : 1.308 | 11.5 | 2500 |
UA8255-AED | 900 | 0.320 | 0.670 | 1.7 | 1 : 2 | 11.5 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 4,6 | 0,4 |