Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±30%) |
DCR max (mΩ) 2 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 3 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||
PA6598-AL | 16 | 33.0 | 1 : 1 | 8.64 | 3000 |