与Analog Devices ADuM347x一起使用
输入电压 | 初级电压 | 次级电压 | 功率 |
---|---|---|---|
5 V | 5 V | 12 V — 15 V | 2 W |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
PA6548-ALD | 63.75 | 0.12 | 0.26 | 0.660 | 1 : 3 | 17.6 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |