Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电容
max (pF) 4 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HTX7045-104CR_ | 100 | 0.46 | 0.80 | 0.60 | 1 : 2 | 18 | 38.8 | 2800 |
HTX7045-184AR_ | 180 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 1 : 1 | 20 | 51.8 | 2800 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 |