SD250-3L

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $15.61
50 $14.53
100 $12.63

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:
设计套件:
套件 电感值 价格
P404 4 styles (2 of each) $50.00

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
最小
电感 (mH) 1
DCR max (Ω) 2 最大
漏电感
(µH)
匝数比 电容
max (pF)
电压-时间
乘积 (V-µs)
频率 (kHz) 隔离
电压 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
SD250-3L 1.5 0.40 0.75 0.75 4.0 1 : 1 : 1 50 375 10 250 3750
注释
  1. Measured at 1 Vrms, 15.75 kHz.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
    1500 Vrms, one minute between secondaries.

端子:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

pwrbases.gif

物理特性

pwrbased.gif

一般规格

重量:
15.6 – 16.8 g
包装:
64 per tray

相关产品