Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电容
max (pF) |
SRF min (MHz) 5 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 6 |
频率 (kHz) |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
FA2659-ALC | 296 | 0.795 | 0.655 | 1.5 | 1 : 1 | 21.9 | 1.4 | 34.2 | 50 — 2000 | 2250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,0 | 0,4 |