Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电容
max (pF) |
SRF typ (kHz) 5 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
频率 (MHz) |
隔离 电压 (Vdc) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
DA2318-ALC | 680 | 1.650 | 0.860 | 4.0 | 1 : 0.67 | 14 | 1250 | 40.8 | 0.05 — 2 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,54 | 0,5 |