Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (nH) 4 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
CV9052-ALC | 932 | 1.03 | 0.85 | 900 | 1 : 0.8 | 20 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 1200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 3,05 | 0,3 |