Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
频率 (kHz) | 电流 (A) |
终端 电阻 RT (Ω) 3 |
色点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | ||||||||
D1871L | 80 | 4.5 | 1 : 200 | 596 | 1 — 1000 | 35.0 | 5.7 | Red |