Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) |
频率 (kHz) | 电流 (A) |
终端 电阻 RT (Ω) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | |||||||
CS1100L | 20 | 1.4 | 1 : 100 | 298 | 2 — 1000 | 35.0 | 2.9 |