Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
Inductance nom (mH) 1 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 2 |
频率 (kHz) 3 | Sensed current (A) 4 |
终端 电阻 RT (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST3015-050ED | 0.8 | 0.0001 | 0.44 | 1 : 50 | 319 | 1.57 — >1000 | 80.0 | 0.50 | 5000 |
CST3015-100ED | 3.2 | 0.0001 | 1.5 | 1 : 100 | 638 | 0.78 — >1000 | 88.0 | 1.0 | 5000 |
CST3015-200ED | 12.8 | 0.0001 | 5.9 | 1 : 200 | 1276 | 0.39 — >1000 | 87.0 | 2.0 | 5000 |
CST3015-300ED | 28.8 | 0.0001 | 13.8 | 1 : 300 | 1914 | 0.26 — >1000 | 84.0 | 3.0 | 5000 |
CST3015-400ED | 51.2 | 0.0001 | 24.4 | 1 : 400 | 2553 | 0.2 — >1000 | 83.0 | 4.0 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
90 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 36 | 4 | 2 | 16,0 | 0,5 |