Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 1 |
DCR max (Ω) | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 2 |
频率 (kHz) 3 | 电流 (A) 4 |
终端 电阻 RT (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2020-200L | 28.28 | 0.00084 | 4.0 | 1 : 200 | 791 | 0.6 | 40.0 | 5.0 | 4000 |