Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
频率 (kHz) 5 | 电流 (A) 6 |
终端 电阻 RT (Ω) 7 |
隔离 电压 (Vrms) 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CST2010-150LD | 19.20 | 0.00036 | 2.25 | 1 : 150 | 381 | 1 — >1000 | 47 | 3.8 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,6 | 0.50 |