Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
频率 (kHz) 5 | 电流 (A) 6 |
终端 电阻 RT (Ω) 7 |
隔离 电压 (Vrms) 8 |
色点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||||
CST1-020LD | 81 | 0.0007 | 0.40 | 1 : 20 | 10.8 | 46 — >1000 | 20.0 | 1.0 | 500 | Red |
CST2-020LC | 81 | 0.0007 | 0.40 | 1 : 20 | 10.8 | 46 — >1000 | 20.0 | 1.0 | 500 | Red |
CST1-030LD | 180 | 0.0007 | 0.87 | 1 : 30 | 16.2 | 31 — >1000 | 20.0 | 1.5 | 500 | Orange |
CST2-030LC | 180 | 0.0007 | 0.87 | 1 : 30 | 16.2 | 31 — >1000 | 20.0 | 1.5 | 500 | Orange |
CST1-040LD | 320 | 0.0007 | 1.1 | 1 : 40 | 21.6 | 23 — >1000 | 20.0 | 2.0 | 500 | Yellow |
CST2-040LC | 320 | 0.0007 | 1.1 | 1 : 40 | 21.6 | 23 — >1000 | 20.0 | 2.0 | 500 | Yellow |
CST1-050LD | 500 | 0.0007 | 1.5 | 1 : 50 | 27 | 19 — >1000 | 20.0 | 2.5 | 500 | Green |
CST2-050LC | 500 | 0.0007 | 1.5 | 1 : 50 | 27 | 19 — >1000 | 20.0 | 2.5 | 500 | Green |
CST1-060LD | 730 | 0.0007 | 2.0 | 1 : 60 | 32.4 | 15 — >1000 | 20.0 | 3.0 | 500 | Blue |
CST2-060LC | 730 | 0.0007 | 2.0 | 1 : 60 | 32.4 | 15 — >1000 | 20.0 | 3.0 | 500 | Blue |
CST1-070LD | 980 | 0.0007 | 4.8 | 1 : 70 | 37.8 | 13 — >1000 | 20.0 | 3.5 | 500 | Violet |
CST2-070LC | 980 | 0.0007 | 4.8 | 1 : 70 | 37.8 | 13 — >1000 | 20.0 | 3.5 | 500 | Violet |
CST1-100LD | 2000 | 0.0007 | 5.5 | 1 : 100 | 54 | 9 — >1000 | 20.0 | 5.0 | 500 | Gray |
CST2-100LC | 2000 | 0.0007 | 5.5 | 1 : 100 | 54 | 9 — >1000 | 20.0 | 5.0 | 500 | Gray |
CST1-125LD | 3000 | 0.0007 | 6.5 | 1 : 125 | 67.5 | 7 — >1000 | 20.0 | 6.3 | 500 | Black |
CST2-125LC | 3000 | 0.0007 | 6.5 | 1 : 125 | 67.5 | 7 — >1000 | 20.0 | 6.3 | 500 | Black |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,6 | 0,35 |