CS60-075L

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $15.11
100 $13.48
250 $11.24
500 $9.36
1000 $8.15
2500 $7.09
5000 $6.15

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
电流 (A) 电压输出精度
CS60-075L 5.0 75.0 ±10%
注释

端子:

  • Tin-silver over copper.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

原理图

cs60schematic.gif

物理特性

cs60dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

一般规格

重量:
13.8 – 15.4 g
包装:
30 per tray

相关产品

相关产品系列