Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 1 |
DCR max (Ω) 2 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 3 |
频率 (kHz) | 电流 (A) |
终端 电阻 RT (Ω) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||||
CS4050V-01L | 5.0 | 0.0010 | 0.70 | 1 : 50 | 149 | 3 — 1000 | 35.0 | 1.4 | 3750 |
CS4100V-01L | 20 | 0.0010 | 1.4 | 1 : 100 | 298 | 2 — 1000 | 35.0 | 2.9 | 3750 |
CS4200V-01L | 80 | 0.0010 | 4.0 | 1 : 200 | 596 | 1 — 1000 | 35.0 | 5.7 | 3750 |