Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
峰值储能 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPH6-0121L | 9.8 | 30.0 | 131.9 | 1783 | 3.8 | 2.9 |