Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
峰值储能 (µJ) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP6-0121L | 4.4 | 20.0 | 87.9 | 1485 | 5.2 | 3.5 |