有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 原理图 | 匝数比 | 功率 (W) | 典型电感 (µH) 2 |
Imax sec (A) |
Vrms (V) 3 | Vinst max (V) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
FL2810-1LD | C | 1 : 100 | 4.5 | 35 | 0.007 | 15 | 1500 | 16.5 | 1650 | 0.22 | 500 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
Package 1 | 400 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 20 | 4 | 2 | 7,8 | 0,37 | |
Package 4 | 750 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,35 | |
Package 5 | 1000 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 12 | 4 | 2 | 5,77 | 0,35 |