Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 原理图 | 匝数比 | 功率 (W) | 典型电感 (µH) 2 |
Imax sec (A) |
Vrms (V) 3 | Vinst max (V) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec : Fb | Pri | Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | Fb | ||||||
FL2015-1LD | B | 1 : 67 : 0.19 | 6.0 | 43 | 0.005 | 22 | 1600 | 25 | 2000 | 0.22 | 285 | 0.10 | 1500 |
FL2015-2LD | A | 1 : 67 : 0.19 | 6.0 | 43 | 0.005 | 23 | 1600 | 29 | 2000 | 0.22 | 285 | 0.10 | 1500 |
FL2015-3LD | A | 1 : 100 : 0.25 | 6.0 | 19 | 0.005 | 16 | 1600 | 20 | 2000 | 0.19 | 285 | 0.10 | 1500 |
FL2015-4LD | A | 1 : 50 : 0.14 | 6.0 | 44 | 0.007 | 32 | 1600 | 40 | 2000 | 0.22 | 165 | 0.10 | 1500 |
FL2015-5LD | A | 1 : 125 : 0.38 | 6.0 | 20 | 0.007 | 12 | 1600 | 16 | 2000 | 0.16 | 330 | 0.10 | 1500 |
FL2015-6LD | B | 1 : 67 : 0.19 | 6.0 | 48 | 0.011 | 23 | 1600 | 29 | 2000 | 0.16 | 176 | 0.10 | 1500 |
FL2015-7LD | A | 1 : 67 : 0.19 | 6.0 | 50 | 0.011 | 23 | 1600 | 29 | 2000 | 0.16 | 176 | 0.10 | 1500 |
FL2015-8LD | A | 1 : 86 : 0.21 | 6.0 | 31 | 0.011 | 18 | 1600 | 23 | 2000 | 0.13 | 176 | 0.10 | 1500 |
FL2015-9LD | A | 1 : 100 : 0.25 | 6.0 | 22 | 0.011 | 16 | 1600 | 20 | 2000 | 0.13 | 176 | 0.10 | 1500 |
FL2015-10LD | A | 1 : 93 : 0.25 | 4.5 | 40 | 0.011 | 17 | 1600 | 21 | 2000 | 0.18 | 675 | 0.050 | 1500 |
零件号 1 | 原理图 | 匝数比 | 功率 (W) | 典型电感 (µH) 2 |
Imax sec (A) |
Vrms (V) 3 | Vinst max (V) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
FL2810-1LD | C | 1 : 100 | 4.5 | 35 | 0.007 | 15 | 1500 | 16.5 | 1650 | 0.22 | 500 | 500 |
零件号 1 | 原理图 | 匝数比 | 功率 (W) | 典型电感 (µH) 2 |
Imax sec (A) |
Vrms (V) 3 | Vinst max (V) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Sec : Fb | Pri | Sec | Pri | Sec | Pri | Sec | Fb | ||||||
FL3209-5LD | C | 1 : 100 : - | 3.5 | 48 | 0.005 | 16 | 1600 | 20 | 2000 | 0.35 | 362 | - | 500 |
FL3209-6LD | D | 1 : 93 : 0.17 | 3.5 | 40 | 0.005 | 17 | 1600 | 21 | 2000 | 0.40 | 800 | 0.080 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
Package 1 | 400 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 20 | 4 | 2 | 7,8 | 0,37 | |
Package 4 | 750 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,35 | |
Package 5 | 1000 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 12 | 4 | 2 | 5,77 | 0,35 |